AVENTICS™ QR1-DWAValvola di strozzamento antiritorno, Serie CC02 R432000791

Codice:

AVENTICS-R432000791

16,16 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
QR1-S-DWA-D014-N014-IN

Specifiche

Attacco 11/4 NPT
Attacco 2Ø1/4
Direzione di strozzamento1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 29721.92 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Strozzamentoregolazione dell'aria di alimentazione
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.4827 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.0317 kg
Materiale corpopolibutilenetereftalato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoOttone
Materiale raccordo aria compressaOttone