AVENTICS™ QR1-DWAValvola di strozzamento antiritorno, Serie QR1-DWB R432002362

Codice:

AVENTICS-R432002362

8,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
QR1-S-DWB-D018-1032

Specifiche

Attacco 110-32 UNF
Attacco 2Ø1/8
Direzione di strozzamento2 > 1
Portata nominale Qn 1 a 22607.6 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Strozzamentoregolatore di flusso
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.4827 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.009 kg
Materiale corpopolibutilenetereftalato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoOttone
Materiale raccordo aria compressaOttone