AVENTICS™ Serie CERAM™, taglia 1 R432002476

Codice:

AVENTICS-R432002476

236,25 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CERAM-ISO1-5/2DS-E-L/COIL

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaISO 1
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, bistabile
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutaCeramic
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Portata nominale Qn1100 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10.3 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Pilotaggioesterno
Tempo d'inserzione tipico40 ms
Tempo di disinserzione tipico53 ms
NormeISO 5599-1
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.66 °C
Peso1.12 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso