PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 2 R432006156

Codice:

AVENTICS-R432006156

395,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CERAM-ISO2-5/2DS-120VAC-I

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaISO 2
Principio di commutazione5/2, bistabile
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutaCeramic
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Portata nominale Qn2400 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10.3 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tensione di esercizio110 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30 mm CNOMO
Tempo d'inserzione tipico41 ms
Tempo di disinserzione tipico44 ms
NormeISO 5599-1
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.66 °C
Peso2.15 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso