Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| grandezza | ISO 3 |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla pneumatica |
| Elemento di comando | bistabile |
| Principio di tenuta | Ceramic |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione, senza ritenzione |
| Portata nominale Qn | 4300 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10.3 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma A |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm CNOMO |
| Assorbimento di potenza DC | 2.7 W |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Temperatura ambiente min. | -16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 66 °C |
| Peso | 1.97 kg |
| Materiale corpo | Pressofuso di zinco |