AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 3 R432006266

Codice:

AVENTICS-R432006266

484,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CERAM-ISO3-5/2DS-240VAC-I

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaISO 3
Principio di commutazione5/2, bistabile
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutaCeramic
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Portata nominale Qn4300 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10.3 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tensione di esercizio220-240 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30 mm CNOMO
Tempo d'inserzione tipico58 ms
Tempo di disinserzione tipico60 ms
NormeISO 5599-1
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.66 °C
Peso2.26 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso