AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 1 R432006448

Codice:

AVENTICS-R432006448

Visualizza la scheda tecnica
CERAM-ISO1-5/2SR-SS-24VAC-I

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaISO 1
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutaCeramic
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Portata nominale Qn1100 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10.3 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tensione di esercizio24 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30 mm CNOMO
NormeISO 5599-1
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.66 °C
Peso1.22 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco