AVENTICS Piastre di collegamento ed accessori R432013811

Codice:

AVENTICS-R432013811

66,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoPiastra base
TipoPiastra di alimentazione, completa di O-ring
Posizione1
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Peso0.245 kg
Materiale piastra basePoliossimetilene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene