AVENTICS Piastre di collegamento ed accessori R432013813

Codice:

AVENTICS-R432013813

29,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoPiastra base
TipoPiastra intermedia 740 completa di O-ring
Posizione2
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Peso0.089 kg
Materiale piastra basePoliossimetilene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene