AVENTICS Piastra base R432015309

Codice:

AVENTICS-R432015309

56,77 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoPiastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)Su un lato
Attacco aria compressa ingresso3/4-14 PTF
attacco aria compressa uscita3/4-14 PTF
Direzione raccordo pneumatico (3,5)Su un lato
Attacco scarico3/4-14 PTF
Tipo di scaricoAttacchi separati
Scarico (3,5)Con scarico convogliato (3/5)
grandezzaISO 3
NormeISO 5599-1
Pressione di esercizio min.3.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.10 °C
Temperatura ambiente max.200 °C
Temperatura del fluido min.10 °C
Temperatura del fluido max.120 °C
FluidoAria compressa
Vite di fissaggioM8
Peso0.54 kg
Materiale piastra basealluminio pressofuso