PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740 R432015405

Codice:

AVENTICS-R432015405

140,95 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2SS-10MM-BASIC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn950 l/min
Principio di commutazione5/2
attacco aria compressa uscitaØ 10
Pressione di esercizio min.1.4 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
ATEXopzionalmente in ATEX
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
valvola base con connettorevalvola base senza bobina
Strozzamentocon strozzatore
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Resetcon ritorno a molla pneumatica
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice, Principio a dischi
montabile in batteriamontabile in batteria
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³