PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS Piastre di collegamento ed accessori R432015880

Codice:

AVENTICS-R432015880

171,67 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoPiastra base
TipoPiastra di collegamento singola (identica al segmento d'ingresso, bloccaggio esterno delle aperture posteriori) Per collegamento in batteria di una valvola.
Posizione1
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Peso0.245 kg
Materiale piastra basePoliossimetilene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene