AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740, monostabile R432016648

Codice:

AVENTICS-R432016648

110,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2SS-220

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscita5/16" (Ø 8)
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.1.4 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio220 V AC
Larghezza della bobina30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico36 ms
Connettore valvolasenza connettore valvola
SettoreIndustria, Poliarilammide, Poliossimetilene
Peso0.317 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C