AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SFB R432035768

Codice:

AVENTICS-R432035768

Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-N018-SFB-D50-P0-200-SG

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
Classe di qualità2
Raccordo aria compressa1/8 NPT
Diametro nominale40 mm
Valore della scala5
indicatoreAcciaio inox
Campo d'impiego min.0 psi
Campo d'impiego max.130 psi
Campo di indicazione min.0 psi
Campo di indicazione max.200 psi
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max13.79 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)psi
Colore scala principale (esterna)Nero
Colore indicatoreNero
Peso0.08 kg
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale lastra trasparenteVetro di sicurezza
Materiale filettaturaAcciaio inox