AVENTICS Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra R432037640

Codice:

AVENTICS-R432037640

165,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoPiastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)Possibili entrambe le direzioni
attacco aria compressa uscita3/8 NPT
Direzione raccordo pneumatico (3,5)Possibili entrambe le direzioni
Tipo di scaricoAttacchi separati
grandezzaISO 1
NormeISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso0.592 kg
Materiale piastra basealluminio pressofuso
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene