AVENTICS Piastra terminale destra R432037651

Codice:

AVENTICS-R432037651

50,68 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoPiastra base
Attacco aria compressa ingressoG 3/8
Attacco scaricoG 3/8
grandezzaISO 1
NormeISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso0.32 kg
Materiale piastra basealluminio pressofuso
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene