PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740, bistabile R432038420

Codice:

AVENTICS-R432038420

204,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2DS-110VAC-CURUS

Specifiche

Azionamentoelettrico
Nota700 l/min
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna, raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
attacco aria compressa uscita3/8"
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio110 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico40 ms
Tempo di disinserzione tipico40 ms
Connettore valvolasenza connettore valvola
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)