PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie AP R450055452

Codice:

AVENTICS-R450055452

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
VVAP-G1/8-3/2NC-PAN

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
attacco a piastraraccordo a compressione
Elemento di comandoMontaggio a pannello
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
scarico raccordo aria compressaG 1/8
Portata nominale Qn 1 a 2250 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3150 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-30 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso0.09 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene