| Norme | Basato su NFE 49004 |
| Ø pistone | 32 mm |
| Corsa | 20 mm |
| Raccordi | G 1/8 |
| Principio attivo | A semplice effetto, asta estratta senza pressione |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Particolarità dei cilindri | Versione rullo, con dispositivo antirotazione |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 309 N |
| Forza del pistone in uscita | 507 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Forza della molla max. | 35 N |
| Carico radiale dell'albero | 2670 N |
| Massimo. carico radiale ammissibile del cuscinetto F durante l'operazione di commutazione | 420 N |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |
| Temperatura del fluido max. | 80 °C |
| Dimensione max. particella | 50 µm |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 5 mg/m³ |
| Asta pistone | Acciaio inox |
| Materiale coperchio anteriore | Alluminio |