AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480041561

Codice:

AVENTICS-R480041561

204,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-040-0080-0312111100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone40 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata660 N
Forza del pistone in uscita790 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.65 J
Peso corsa da 0 mm0.65 kg
Peso corsa da +10 mm0.032 kg
Corsa max.1900 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C