AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480147970

Codice:

AVENTICS-R480147970

252,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-040-0100-0321131100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone40 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata660 N
Forza del pistone in uscita790 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.150 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento15 mm
Energia di ammortizzamento9 J
Peso corsa da 0 mm0.65 kg
Peso corsa da +10 mm0.032 kg
Corsa max.1900 mm
FluidoAria compressa