AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480148061

Codice:

AVENTICS-R480148061

Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-100-0080-0322311100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone100 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1/2
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM20x1,5
Asta pistonepassante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata4635 N
Forza del pistone in uscita4635 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento19.5 mm
Energia di ammortizzamento88 J
Peso corsa da 0 mm4.08 kg
Peso corsa da +10 mm0.139 kg
Corsa max.1500 mm
FluidoAria compressa