AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480157264

Codice:

AVENTICS-R480157264

1077,33 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-125-0050-0321131100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone125 mm
Corsa50 mm
RaccordiG 1/2
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM27x2
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata7220 N
Forza del pistone in uscita7725 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.150 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento22 mm
Energia di ammortizzamento140 J
Peso corsa da 0 mm6.72 kg
Peso corsa da +10 mm0.15 kg
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-10 °C