PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie CKP-CL R480163983

Codice:

AVENTICS-R480163983

4855,31 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CKP-DA-025-0800-CL-MM00S00BLP000P0P0

Specifiche

Ø pistone25 mm
Corsa800 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida su rotaie
Easy2CombineEasy2Combine capace con assi elettrici
Forza del pistone309 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento4 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.2 m/s
Corsa max.1400 mm
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Peso9.5 kg
materiale coperchioAlluminio