AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, Serie PRA - inch R480176510
Codice:
Specifiche
| Ø pistone | 80 mm |
| Corsa | 50.8 mm |
| Raccordi | 3/8 NPT |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale, opzionalmente in ATEX |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | 3/4-16 UNF |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 2855 N |
| Forza del pistone in uscita | 3165 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Lunghezza di ammortizzamento | 19.5 mm |
| Energia di ammortizzamento | 54 J |
| Peso corsa da 0 mm | 2.37 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.085 kg |
| Corsa max. | 2800 mm |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |