AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, Serie PRA - inch R480176700

Codice:

AVENTICS-R480176700

1110,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-125-0030-1322311100000000000000-B

Specifiche

Ø pistone125 mm
Corsa76.2 mm
Raccordi1/2 NPT
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistone1-14 UNF
Asta pistonepassante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata7220 N
Forza del pistone in uscita7220 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento22 mm
Energia di ammortizzamento140 J
Peso corsa da 0 mm8.92 kg
Peso corsa da +10 mm0.22 kg
Corsa max.2750 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C