AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668701

Codice:

AVENTICS-R480668701

153,42 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-025-0005-IC-0210016111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone25 mm
Corsa5 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.3 J
Peso corsa da 0 mm0.176 kg
Peso corsa da +10 mm0.021 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C