AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI R480680346
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 6432 |
| Ø pistone | 16 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Raccordi | M5 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M6 |
| Asta pistone | con dispositivo antirotazione |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 110 N |
| Forza del pistone in uscita | 127 N |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Lunghezza di ammortizzamento | 9 mm |
| Energia di ammortizzamento | 0.6 J |
| Coppia per dispositivo antitorsione, max. | 0.1 Nm |
| Tolleranza angolo di rotazione (±) | 3.2 ° |
| Peso | 0.1055 kg |
| Peso corsa da 0 mm | 0.1 kg |