AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI R480680400

Codice:

AVENTICS-R480680400

Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-20-0400-D-31-13-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa400 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistonepassante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata166 N
Forza del pistone in uscita166 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento13 mm
Energia di ammortizzamento1.5 J
Peso0.1922 kg
Peso corsa da 0 mm0.193 kg
Peso corsa da +10 mm0.102 kg
Corsa max.675 mm