AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480691837

Codice:

AVENTICS-R480691837

Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-040-0160-0322142100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone40 mm
Corsa160 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, resistente◡al◡freddo
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al freddo
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata660 N
Forza del pistone in uscita790 N
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento15 mm
Energia di ammortizzamento9 J
Peso corsa da 0 mm0.65 kg
Peso corsa da +10 mm0.032 kg
Corsa max.1900 mm
FluidoAria compressa