AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480691868

Codice:

AVENTICS-R480691868

Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-080-0100-0322142100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone80 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, resistente◡al◡freddo
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM20x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al freddo
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata2855 N
Forza del pistone in uscita3165 N
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento19.5 mm
Energia di ammortizzamento54 J
Peso corsa da 0 mm2.37 kg
Peso corsa da +10 mm0.085 kg
Corsa max.2800 mm
FluidoAria compressa