AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie TRB R480691900

Codice:

AVENTICS-R480691900

Visualizza la scheda tecnica
TRB-DA-032-0080-0122142100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone32 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoCon magnete
Requisiti ambientaliresistente◡al◡freddo, Standard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al freddo
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita505 N
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento11.5 mm
Energia di ammortizzamento4.8 J
Peso corsa da 0 mm0.46 kg
Peso corsa da +10 mm0.024 kg
Corsa max.1600 mm
FluidoAria compressa