AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480692016
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 15552 |
| Ø pistone | 63 mm |
| Corsa | 320 mm |
| Raccordi | G 3/8 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale, maggiore resistenza alla corrosione |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M16x1,5 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 1765 N |
| Forza del pistone in uscita | 1960 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Lunghezza di ammortizzamento | 16.5 mm |
| Energia di ammortizzamento | 27 J |
| Peso corsa da 0 mm | 1.42 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.054 kg |
| Corsa max. | 2500 mm |
| Fluido | Aria compressa |