AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie TRB R480692075

Codice:

AVENTICS-R480692075

Visualizza la scheda tecnica
TRB-DA-050-0050-0122111200000000000200-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone50 mm
Corsa50 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoCon magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta in metallo
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1035 N
Forza del pistone in uscita1235 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento17 mm
Energia di ammortizzamento15 J
Peso corsa da 0 mm1.14 kg
Peso corsa da +10 mm0.036 kg
Corsa max.2100 mm
FluidoAria compressa