AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R481602002

Codice:

AVENTICS-R481602002

393,70 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-063-0025-0322811100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone63 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistonecon dispositivo antirotazione
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1765 N
Forza del pistone in uscita1960 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Energia di ammortizzamento27 J
Coppia per dispositivo antitorsione, max.2 Nm
Tolleranza angolo di rotazione (±)1.4 °
Peso corsa da 0 mm1.42 kg
Peso corsa da +10 mm0.054 kg