AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R481602104
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 15552 |
| Ø pistone | 80 mm |
| Corsa | 200 mm |
| Raccordi | G 3/8 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M20x1,5 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Particolarità dei cilindri | Soffietto |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 2855 N |
| Forza del pistone in uscita | 3165 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Velocità max. | 0.7 m/s |
| Lunghezza di ammortizzamento | 19.5 mm |
| Energia di ammortizzamento | 54 J |
| Corsa max. | 1000 mm |
| Fluido | Aria compressa |