AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie TRB R481602156
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 15552 |
| Ø pistone | 50 mm |
| Corsa | 200 mm |
| Raccordi | G 1/4 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M16x1,5 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Particolarità dei cilindri | Soffietto |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 1035 N |
| Forza del pistone in uscita | 1235 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Velocità max. | 0.7 m/s |
| Lunghezza di ammortizzamento | 17 mm |
| Energia di ammortizzamento | 15 J |
| Corsa max. | 750 mm |
| Fluido | Aria compressa |