AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R481609451

Codice:

AVENTICS-R481609451

Visualizza la scheda tecnica
RPC-DA-050-0500-14-1-2-BAS

Specifiche

NormeISO 6431
TipoEsecuzione: tipo ISO
Ø pistone50 mm
Corsa500 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1035 N
Forza del pistone in uscita1235 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento17 mm
Energia di ammortizzamento15 J
Peso corsa da 0 mm0.96 kg
Peso corsa da +10 mm0.04 kg
Corsa max.1200 mm