AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R481609467

Codice:

AVENTICS-R481609467

Visualizza la scheda tecnica
RPC-SA-040-0010-15-1-2-BAS

Specifiche

NormeISO 6431
TipoEsecuzione: tipo ISO
Ø pistone40 mm
Corsa10 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata675 N
Forza del pistone in uscita730 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla min.50 N
Forza della molla max.115 N
Energia d'urto0.7 J
Peso corsa da 0 mm0.67 kg
Peso corsa da +10 mm0.024 kg