AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609755

Codice:

AVENTICS-R481609755

Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-080-0025-IS-021004021LAB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Tipocon unità di lubrificazione per una lubrificazione costante dell'asta pistone
Ø pistone80 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM20x1,5
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriUnità di lubrificazione
Raschia-astaUnità di lubrificazione
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata2857 N
Forza del pistone in uscita3167 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento19.5 mm
Energia di ammortizzamento54 J
Peso corsa da 0 mm3.41 kg
Peso corsa da +10 mm0.081 kg