AVENTICS™ Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633797

Codice:

AVENTICS-R481633797

1123,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SPRA-LS-032-100

Specifiche

Ø pistone32 mm
Filettatura asta pistoneM10x1,25
NotaSPRA-LS
Massima forza assiale dinamica0.3 kN
Massima forza assiale statica0.7 kN
Coppia max. (per Fmax)0.24 Nm
Velocità lineare max.60 mm/s
Numero di giri max.2400 1/min
Accelerazione max.1 m/s²
Rapporto d'inserzione60 %
Tipo viteMandrino scorrevole
Diametro vite9 mm
Passo vite1.5 mm
Corsa100 mm
Riserva di spinta (su entrambi i lati)1 mm
Rendimento %30
Inerzia con corsa da 0 mm0.0413 *10-⁴ kgm²
Inerzia per corsa da 100 mm0.0036 *10-⁴ kgm²
Peso corsa da 0 mm0.74 kg
Peso corsa da +100 mm0.34 kg
NormalizzazioneISO 15552
Tipo di protezioneIP54S
Umidità max.95 %
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C