AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654493

Codice:

AVENTICS-R481654493

Visualizza la scheda tecnica
CCI-DA-050-0040-0042224110000000000022-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone50 mm
Corsa40 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a preregolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1110 N
Forza del pistone in uscita1237 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia di ammortizzamento3.15 J
Peso corsa da 0 mm0.487 kg
Peso corsa da +10 mm0.07 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C