AVENTICS™ Grasso R499001048

Codice:

AVENTICS-R499001048

AGF-20G

Specifiche

Per cilindri e valvolePer cilindri con e senz'asta e valvole
TipoAGF
Siliconesenza silicone
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Viscosità cinematica con40 °C
Viscosità cinematica400 cSt
ContenitoreTubetto
Densità con20 °C
Densità0.9 g/cm3
Peso0.02 kg