AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie 502 R502A2BD0M11BF1

Codice:

AVENTICS-R502A2BD0M11BF1

135,62 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DIST. DUAL 3-WAY A CLOSED B CLOSED RUBBE

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn650 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC1.1 W
Tempo d'inserzione tipico39 ms
Tempo di disinserzione tipico19 ms
NormeISO 8573-1: classe 7-4-4
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.169 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco