Codice:
Specifiche
| Fornitura | Piastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | -10 °C |
| Temperatura del fluido max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Numero di posti valvola | 1 |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Peso | 0.139 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| Materiale viti | Acciaio inox |