AVENTICS™ Shut-off sandwich plate lockable ISOÂ 15407-2 accessory, series 503 R503AY426707003
Codice:
Specifiche
| Tipo | lucchettabile |
| Fornitura | Piastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | -10 °C |
| Temperatura del fluido max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Numero di posti valvola | 1 |
| Peso | 0.352 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| Materiale viti | Acciaio inox |