PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie XV05 R573A2CF0MA00F1

Codice:

AVENTICS-R573A2CF0MA00F1

97,54 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
The AVENTICS XV05 Compact series provides a reliable basis for both compact handling systems and complex automation solutions. It comprises a wide range of valve functions and accessories as well as the required electrical connectivity for all requirements in factory automation and other industries. The associated XVES Connectivity module allows for connection options ranging from simple direct control via D-SUB or terminal strips to a variety of fieldbus protocols. Our one-of-a-kind online configurator makes it easy to configure the complete valve system, including accessories, so that it is perfectly tailored to your application needs.

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione2x 3/2 NC/NO, con ritorno a molla
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaAttacco laterale
Portata nominale Qn1000 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Indicatore di stato LEDGiallo
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione100 %
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
SettoreIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.1 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C