AVENTICS™ Riduttore di pressione, Serie XV05 R573ARS12JA0010

Codice:

AVENTICS-R573ARS12JA0010

179,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Tiposenza manometro (10...130 psi)
Campo di regolazione della temperatura min.0.7 bar
Campo di regolazione della temperatura max.9 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Peso0.7 kg
Materiale corpoAlluminio, anodizzato, Poliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene idrogenata