PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola antiritorno, serie XV05 R573AS557323001

Codice:

AVENTICS-R573AS557323001


Specifiche

Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Numero di posti valvola1
Tipo di protezioneIP65
Peso0.16 kg
Materiale piastra baseAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene idrogenata
Materiale vitiAcciaio inox