AVENTICS™ Modulo di blocco, Serie XV05 R573AY555893001

Codice:

AVENTICS-R573AY555893001


Specifiche

Azionamentomeccanico
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
Dimensione max. particella5 µm
Peso0.13 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene idrogenata